Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDFO
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLDFO
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Double Female
Type
Gender Reversing Devices
Type d'article
UPC
783585003382
Courant nominal
400 A
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Quantité dans l'emballage
10