HUBBELL CANADA
Image of HBLDFR Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double femelle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, rouge., HBLDFR

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double femelle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, rouge., HBLDFR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDFR

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double femelle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, rouge.

  • Qualité industrielle
  • Double femelle
  • Coupleur

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLDFR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 1) Out

Spécifications

  • Accessory Item - Double Male Coupler
  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - Accessories

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Double Female

Type

Gender Reversing Devices

Type d'article

UPC

783585516967

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Puissance en Watts

360000

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 1) Out

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1690

Quantité dans l'emballage

10