HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double mâle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, bleu., HBLDMBL
Image of HBLDMBL Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double mâle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, bleu., HBLDMBL
Image of HBLDMBL Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double mâle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, bleu., HBLDMBL

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double mâle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, bleu., HBLDMBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDMBL

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, double mâle, coupleur, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, bleu.

  • Qualité industrielle
  • Double mâle
  • Coupleur

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLDMBL

Couleur

Bleu

Famille de produit

16 Series

Isolation

Insulated Body

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 1) Out

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Spécifications

  • Accessory Item - Double Male Coupler
  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - Accessories

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Double Male

Type

Gender Reversing Devices

Type d'article

Gender Reverser

UPC

783585002736

Dimensions

Poids

0.7 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Puissance en Watts

360000 W

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 1) Out

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

10