Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLF3MO
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLF3MO
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
3-Fer Female-Male-Male-Male
Type
Tees and 3-Fers
Type d'article
UPC
783585112442
Courant nominal
400 A
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female