Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLPTO
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLPTO
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 2) Out- Male-Female-Female
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Paralleling Tee Femal-Male-Male
Type
Tees and 3-Fers
Type d'article
UPC
783585113142
Courant nominal
400 A
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 2) Out- Male-Female-Female
Quantité dans l'emballage
10