HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle, Té de mise en parallèle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, vert, HBLPTGN
Image of HBLPTGN Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle, Té de mise en parallèle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, vert, HBLPTGN
Image of HBLPTGN Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle, Té de mise en parallèle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, vert, HBLPTGN

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle, Té de mise en parallèle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, vert, HBLPTGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLPTGN

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle, Té de mise en parallèle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, précâblé, vert.

  • Qualité industrielle
  • Femelle-Mâle-Mâle
  • Té parallèle

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLPTGN

Couleur

Vert

Famille de produit

16 Series

Isolation

Insulated Body

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 2) Out- Male-Female-Female

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - T's" and Tri-Taps
  • Tee and Tap Type - Paralleling "T" Fitting

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Paralleling Tee Femal-Male-Male

Type

Tees and 3-Fers

Type d'article

T-Fittings

UPC

783585113135

Dimensions

Poids

1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Puissance en Watts

360000 W

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 2) Out- Male-Female-Female

Logistique

Quantité dans l'emballage

10