HUBBELL CANADA
Image of HBL7DBY Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, mâle vers 6) femelles, bloc de distribution, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, jaune, HBL7DBY

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, mâle vers 6) femelles, bloc de distribution, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, jaune, HBL7DBY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7DBY

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, mâle vers 6) femelles, bloc de distribution, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, jaune.

  • Qualité industrielle
  • Mâle à 6) femelles
  • Bloc de distribution

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBL7DBY

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 6) Out- Male 6) Female

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - Distribution Block

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

1-Male, 6-Female

Type

Distribution Block

Type d'article

UPC

783585048789

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Puissance en Watts

360000

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 6) Out- Male 6) Female