Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7DBBK
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBL7DBBK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 6) Out- Male 6) Female
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
1-Male, 6-Female
Type
Distribution Block
Type d'article
UPC
783585112367
Courant nominal
400 A
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 6) Out- Male 6) Female