HUBBELL CANADA
Image of HBLFRSBK Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, noir., HBLFRSBK

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, noir., HBLFRSBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFRSBK

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, noir.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 300/400 A, 600 V CA/CC

Standard

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLFRSBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Threaded Thru-Hole

Nombre de pôles

1-Pole

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Mounting Hole - 4x Ø .20"
  • Retaining Screw Material - Nylon
  • Termination - 1/2-13 UNC-2A Threaded Stud

Type

Stud Type, Through Hole Mounting, Female

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585112657

Caractéristiques électriques

Connectivité

Stud Type

Courant nominal

400 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

240000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG to #4/0 AWG

Nombre de fils

1-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Configuration

Nombre de pôles

1-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

25