HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, rouge., HBLFRSR
Image of HBLFRSR Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, rouge., HBLFRSR

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, rouge., HBLFRSR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFRSR

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants filetés, rouge.

Hubbell Wiring Device–Kellems offers a full line of innovative, high quality, Series 15 and Series 16 single pole plugs, receptacles and accessories for the most demanding environments. Single pole devices are the right choice for supplying temporary electrical power distribution for entertainment, theme parks, carnival equipment, concerts, movie making and numerous other applications requiring temporary power. Single pole devices have been designed with ease of assembly and disassembly in mind, no special tools are required. A high strength non-conductive retaining screw is all that is needed to securely lock the contacts to the insulated sleeve.

  • Industrial Grade
  • Female Receptacle
  • 300/400A 600V AC/DC

Standard

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLFRSR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Threaded Thru-Hole

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #4 to 4/0 AWG

Série

16 Series

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Mounting Hole - 4x Ø .20"
  • Retaining Screw Material - Nylon
  • Termination - 1/2-13 UNC-2A Threaded Stud

Type

Stud Type, Through Hole Mounting, Female

Type

Receptacle

Type d'article

Panel Mount Receptacle

UPC

783585112701

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Stud Type

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

240000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG to #4/0 AWG

Nombre de fils

1-Wire

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #4 to 4/0 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1575

Quantité dans l'emballage

25