Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLMRSCR
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Standard Product
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBLMRSCR
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
1-Pole
Spécifications
Type
Stud Type, Threaded Hole Mounting, Male
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
783585093529
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
400 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
240000
Calibre des fils
#4 AWG to #4/0 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
1-Pole
Nombre d'unités sur la palette
1575
Quantité dans l'emballage
25