HUBBELL CANADA
Image of KF1L15030 Projecteur DEL série KF1L, antidéflagrant 150 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 13 280 lumens, KF1L15030
Discontinué

Projecteur DEL série KF1L, antidéflagrant 150 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 13 280 lumens, KF1L15030

Marque: Killark

No de catalogue: KF1L15030

Projecteur DEL 150W - 120-277VAC 50/60Hz.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Factory Sealed Construction
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Instant On - Including after power interruption
  • One 3/4” NPT & one M20 entry standard
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 KV 
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible de 20 KA/10 KV (120-277 VAC), 10 KA/10 KV (347-480 VAC) 
  • Construction scellée en usine 
  • Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – Chromaticité de 5 000 K (CCT) environ. 70 IRC
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Longue durée de vie - Plus de 100 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Allumage instantané - Y compris après une coupure de courant
  • Une entrée standard 3/4" NPT et une entrée standard M20
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

Les projecteurs LED de la série KF1L sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Conçu pour aller dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs.

Général

Application

LED KF1L Series Explosion-proof Floods are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC.

Catalog Number

KF1L15030

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

13280

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Série

KF1L

Source d'éclairage

LED

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Type de montage

Trunnion

UPC

783936132983

Dimensions

Poids

46 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

88.5

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

13280

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5