Marque: Killark
No de catalogue: KF1L16530
Les projecteurs LED de la série KF1L sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Conçu pour aller dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs.
Application
LED KF1L Series Explosion-proof Floods are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC.
Catalog Number
KF1L16530
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
13760
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
10,001-15,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Série
KF1L
Source d'éclairage
LED
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Trunnion
UPC
783936132990
Poids
46 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
83.4
Puissance en Watts
165 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Lumens
13760
Plage de Lumens
10,001-15,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Quantité dans l'emballage
5