Marque: Killark
No de catalogue: KFLC1534
Les projecteurs LED compacts de la série KFLC sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFLC conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.
Application
LED Compact Floods are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC.
Catalog Number
KFLC1534
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
1435
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Série
KFLC
Source d'éclairage
LED
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Trunnion
UPC
783936111933
Poids
9.5 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
1361
Puissance en Watts
15 W
Tension nominale
120-250 VDC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
1435
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C