HUBBELL CANADA
Image of KFL07530 Projecteur LED 75W 120-277V 50/60Hz, KFL07530
Discontinué

Projecteur LED 75W 120-277V 50/60Hz, KFL07530

Marque: Killark

No de catalogue: KFL07530

Projecteur LED 75W 120-277V 50/60Hz.

  • Supplemental 20KA/10KV Surge Protection is standard for 120-277 VAC models & 10KA/10KV Surge Protection is standard for 347-480 VAC models.
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -50°C to 55°C up to 125W
  • Instant On - Including after power interruption
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On – Including after power interruption
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)

Les projecteurs LED de la série KFL sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFL conviennent aux emplacements marins et aux zones à température ambiante élevée.

Général

Catalog Number

KFL07530

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

7454

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

KFL Series

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936095110

Dimensions

Poids

30 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

106.5

Puissance en Watts

70 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Conformité

  • Suitable For Wet Locations
  • Marine Rated (US Only)

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

CML 14ATEX3087 & 14ATEX4088

Numéro de dossier « CSA »

LR11713

Numéro de dossier « IECE »

CSA 14.0002X

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

7454

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm