HUBBELL CANADA
Image of SSB1 Protecteur anti-intempéries pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, SSB1

Protecteur anti-intempéries pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, SSB1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SSB1

Qualité commerciale, interrupteurs pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, protecteur anti-intempéries.

  • Qualité commerciale
  • Interrupteurs à montage sur panneau et spécialisés
  • Accessoires
  • Botte de protection contre les intempéries

Général

Catalog Number

SSB1

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Panel Mount

Puissance max. (hp)

Spécifications

Body Material - Silicone Rubber

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585829951

Dimensions

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Panel Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10