HUBBELL CANADA
Protection de l'énergie DDFT portable à sorties multiples, GFP15M
Image of GFP15M Protection de l'énergie DDFT portable à sorties multiples, GFP15M

Protection de l'énergie DDFT portable à sorties multiples, GFP15M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP15M

Protection d'alimentation DDFT portable à prises multiples commerciales, ensemble manuel, 15 A 120 V, 5-15R, longueur de cordon de 6', niveau de déclenchement 4-6 mA.

  • Boîtier stabilisé aux UV pour une longue durée de vie
  • Circuit entièrement en verre pour une immunité à l'humidité
  • Boîtier DDFT étanche pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Manual Set

Général

Application

Multiple Outlet Portable GFCI

Catalog Number

GFP15M

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Multi-Outlet Box

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Cover - PBT
  • Flap - PBT
  • Housing - PBT
  • Screws - Zinc plated steel

Type

Manual Set

Type

Multiple Outlet

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

783585521053

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

154

Quantité dans l'emballage

1