


Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PROTRK115Y
Les protecteurs de câbles monocanaux non métalliques ProTrak™ conviennent à la circulation des véhicules légers et des piétons. Disponible en noir et jaune. La série PROTRK115 peut accueillir jusqu'à 0,75 pouces (19,0 mm), tandis que le PROTRK140 peut gérer jusqu'à 1,50 pouces (38,1 mm). La série PROTRK1225 à couvercle articulé peut accueillir jusqu'à 0,75 pouces (19,0 mm). Une surface de roulement unique offre une traction maximale. Les protecteurs de câbles ProTrak™ peuvent être verrouillés sous la forme d'une piste de couleur unique ou sous la forme d'une piste jaune et noire.
Catalog Number
PROTRK115Y
Couleur
Jaune
Famille de produit
ProTrak Floor Cable Cover
Type
Channel Dim. 1.50" x 0.50"
Type
1-Channel Trak
UPC
783585536699
Dimensions
3 ft x 5.25 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
5.25 in
Longueur
3 ft
Poids
2.95 lb