HUBBELL CANADA
Image of HBL530C6V02 PS, CEI, CONN, 4P5W, 30A 200/346-240/415V, V0, HBL530C6V02

PS, CEI, CONN, 4P5W, 30A 200/346-240/415V, V0, HBL530C6V02

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL530C6V02

PS,CEI,CONN,4P5W,30A 200/346-240/415V,V0.

Dispositifs à double broche et manchon certifiés - Les dispositifs à double broche et manchon certifiés de Hubbell sont idéaux pour l'industrie des centres de données et des serveurs de haute technologie. Ils sont homologués UL UL1682 pour le marché nord-américain et certifiés UL pour le marché européen et international. Les clients peuvent utiliser la même fiche et le même connecteur pour plusieurs configurations électriques. Ils réduisent le nombre de SKU que les utilisateurs finaux doivent utiliser s’ils vendent à des clients nationaux et étrangers. Ces appareils sont classés IP67, conformes RoHs et présentent tous les avantages de sécurité inhérents à leur boîtier PBT et à leurs composants internes classés V-0.

  • Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique
  • Boîtiers à code couleur pour une identification facile
  • Boîtier non-métallique isolé

Général

Catalog Number

HBL530C6V02

Couleur

Rouge

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Arm Springs - Stainless Steel
  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Arms - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Valox®

Type

Standard Service

Type

Watertight Connector Body

UPC

783585155463

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30/32 A

Tension nominale

200/346-240/415 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed to UL1682

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole