HUBBELL CANADA
Image of M001SGGF0 PSDA, 1-groupe, avec terre, M001SGGF0

PSDA, 1-groupe, avec terre, M001SGGF0

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M001SGGF0

PSDA, 1-groupe, avec terre.

  • PSDA
  • 1 groupe
  • Défaut à la terre

Spec Grade

Général

Application

No Switch, 1) 20A 125V Spec Grade GFCI Duplex

Catalog Number

M001SGGF0

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

UPC

783585521565

Dimensions

Capacité en pieds cubes

671.84 cu.in

Hauteur

10.4 in

Largeur

8.5 in

Profondeur

7.6

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1