HUBBELL CANADA
Image of M001SG00P PSDA, 1-groupe, qualité spéc. avec passage, M001SG00P

PSDA, 1-groupe, qualité spéc. avec passage, M001SG00P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M001SG00P

PSDA, 1-groupe, qualité spéc. avec passage.

  • PSDA
  • 1 groupe
  • Catégorie Spec avec Pass Thru

Spec Grade with Pass-Through

Général

Application

No Switch, 1) 20A 125V Spec Grade Duplex

Catalog Number

M001SG00P

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

UPC

783585521459

Dimensions

Capacité en pieds cubes

58.212 cu.in

Hauteur

6.3 in

Largeur

4.4 in

Profondeur

2.1

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No