HUBBELL CANADA
Image of MSL5SGGFP PSDA interrompu, 5-groupes, défaut de terre avec passage, MSL5SGGFP

PSDA interrompu, 5-groupes, défaut de terre avec passage, MSL5SGGFP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MSL5SGGFP

PSDA interrompu, 5-groupes, défaut de terre avec passage.

  • PSDA commuté
  • 5 groupes
  • Défaut à la terre avec passage

Spec Grade with Pass-Through

Général

Application

Local Switched, 5) 20A 125V Spec Grade GFCI Duplex

Catalog Number

MSL5SGGFP

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

UPC

783585521749

Dimensions

Largeur

7.9 in

Profondeur

4.7

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No