HUBBELL CANADA
Image of MSM5SG00P PSDA interrompu, 5-groupes, qualité spéc. avec passage, MSM5SG00P

PSDA interrompu, 5-groupes, qualité spéc. avec passage, MSM5SG00P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MSM5SG00P

PSDA interrompu, 5-groupes, qualité spéc. avec passage.

  • PSDA commuté
  • 5 groupes
  • Catégorie Spec avec Pass Thru

Spec Grade with Pass-Through

Général

Application

Master Switched, 5) 20A 125V Spec Grade Duplex

Catalog Number

MSM5SG00P

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

UPC

783585521930

Dimensions

Largeur

7.9 in

Profondeur

4.7

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No