Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL530R6V02
Dispositifs à double broche et manchon certifiés - Les dispositifs à double broche et manchon certifiés de Hubbell sont idéaux pour l'industrie des centres de données et des serveurs de haute technologie. Ils sont homologués UL UL1682 pour le marché nord-américain et certifiés UL pour le marché européen et international. Les clients peuvent utiliser la même fiche et le même connecteur pour plusieurs configurations électriques. Ils réduisent le nombre de SKU que les utilisateurs finaux doivent utiliser s’ils vendent à des clients nationaux et étrangers. Ces appareils sont classés IP67, conformes RoHs et présentent tous les avantages de sécurité inhérents à leur boîtier PBT et à leurs composants internes classés V-0.
Catalog Number
HBL530R6V02
Couleur
Rouge
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Receptacle
UPC
783585155470
Courant nominal
30/32 A
Tension nominale
200/346-240/415 VAC
Nombre de fils
5-Wire
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
10