HUBBELL CANADA
Image of PDB12TGD PW2 WallTrak® NM Raceway Latching 2-groupes Boîte divisée profonde, PDB12TGD

PW2 WallTrak® NM Raceway Latching 2-groupes Boîte divisée profonde, PDB12TGD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB12TGD

PW2 WallTrak® Boîte divisée non-métallique à loquet pour 2-groupes, profondeur 2,44".

  • Reduces inventory requirements
  • Eliminates need to order three separate boxes
  • Boxes available in low, standard and deep profiles
  • Réduit les besoins en inventaire 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes distinctes 
  • Boîtes disponibles en profils bas, standard et profonds

Général

Catalog Number

PDB12TGD

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC
  • Style - 2-Gang

Type

Deep

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW2 WallTrak, PL1 LANTrak et PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090412

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5