Marque: Bryant
No de catalogue: 4SQBXR
Standard Product
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
4SQBXR
Conditions environnementales
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Portable Boxes
Type
Four Outlet Receptacle
UPC
781786337107
Dimensions
4.3 po x 4.3 po x 0.84 po
Hauteur
0.84 in
Largeur
4.3 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.2 lb
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
10