Catalog Number
RL124
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Pigtail Mount
Série
Lampholder Accessories
Taille de la lampe
Medium Base
Type
Incandescent, Medium Base
Type d'article
Replacement Incandescent Lampholders
UPC
883778112225
Taille de la lampe
Medium Base
Connectivité
6" Leads
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
cCSAus Certified
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
10