HUBBELL CANADA
Image of FPFCS3SM Queue de cochon en fibre, monomode, FC, 3 mètres de long, jaune, FPFCS3SM
Discontinué

Queue de cochon en fibre, monomode, FC, 3 mètres de long, jaune, FPFCS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPFCS3SM

Queue de cochon en fibre, monomode, FC, 3 mètres de long, jaune.

Plenum Rated

Général

Application

FC

Catalog Number

FPFCS3SM

Couleur

Jaune

Isolation

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Taille

OS2

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled

UPC

662620316758

Dimensions

Longueur

9.8 ft

Longueur (mètres)

3 m

Taille

OS2

Lié au conducteur

Mode

OS2, SM

Type de fibre

OS2

Type de fils

Singlemode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/TIA-455/-604

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10