HUBBELL CANADA
Image of FPSCE3MM Queue de cochon en fibre optique, SC Multi Mode, 10GbE, longueur 3 mètres, FPSCE3MM

Queue de cochon en fibre optique, SC Multi Mode, 10GbE, longueur 3 mètres, FPSCE3MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPSCE3MM

Queue de cochon en fibre optique, SC Multi Mode, 10GbE, longueur 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

SC

Catalog Number

FPSCE3MM

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620200347

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM3, MM

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50