Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPSTD3MM
Standard Product
Application
ST
Catalog Number
FPSTD3MM
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
UPC
662620846026
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Connectivité
Plug-In
Mode
OM2, MM
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
100