HUBBELL CANADA
Image of 996 Queue de cochon en fil de cuivre isolé #12, 8 po. Longueur (25/BE), 996

Queue de cochon en fil de cuivre isolé #12, 8 po. Longueur (25/BE), 996

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 996

Queue de cochon en fil de cuivre isolé #12, 8 po. Longueur (25/BE).

  • Les queues de cochon de terre RACO® 6" et 8" sont dotées de vis captives combo 10-32 à tête fendue, phillips et hexagonale à 4 voies
  • Fil de cuivre massif isolé #12
  • Vis de terre captive à tête combo à 4 voies
  • Longueur de fil de 8 po
  • Convient aux filets 10-32

Général

Catalog Number

996

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

996

Type

Ground Screws

Type d'accessoire

Box

UPC

050169009963

Dimensions

Dimensions

8 po x 0.4 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

0.4 in

Longueur

8 in

Poids

0.022 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

80000

Nombre de paquets minimum

1000

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bundle