HUBBELL CANADA
Image of BH-70 Équilibreur d'outils à usage intensif 132-154 lbs., BH-70

Équilibreur d'outils à usage intensif 132-154 lbs., BH-70

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BH-70

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Équilibreur d'outils à usage intensif 132-154 lbs.

  • Rugged die cast aluminum housing
  • Heavy duty steel wire rope,Both top and bottom hooks have spring-loaded safety latches
  • Easy adjustment with everyday tools from outside housing
  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
  • câble métallique en acier robuste, les crochets supérieur et inférieur sont dotés de loquets de sécurité à ressort
  • réglage facile avec des outils quotidiens depuis l'extérieur du boîtier.
ERGO-YellowMedLogo

Général

Capacité de charge

132 -154

Catalog Number

BH-70

Série

BH – Extra Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246009265

Dimensions

Poids brut de l'emballage

31.4

Liée à la force

Capacité de charge

132 -154