HUBBELL CANADA
Quincaillerie en bronze au silicium Durium, 1/4-20, 1 in, Le bronze au silicium Durium offre une résistance durable à la corrosion., TMH263
Image of TMH263 Quincaillerie en bronze au silicium Durium, 1/4-20, 1 in, Le bronze au silicium Durium offre une résistance durable à la corrosion., TMH263
Image of TMH263 Quincaillerie en bronze au silicium Durium, 1/4-20, 1 in, Le bronze au silicium Durium offre une résistance durable à la corrosion., TMH263

Quincaillerie en bronze au silicium Durium, 1/4-20, 1 in, Le bronze au silicium Durium offre une résistance durable à la corrosion., TMH263

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH263

Quincaillerie en bronze au silicium Durium ,1/4-20 ,1 in ,Le bronze au silicium Durium offre une résistance durable à la corrosion.

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Application

The kits can be ordered for specific applications ensuring the proper type and amount of hardware for each installation.Packaged in separate sealed bags, they are convenient to use, eliminating mismatched quantities.

Catalog Number

TMH263

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Silicon Bronze Hardware Kits

Type de connecteur

Matériel

Type de produit

Hardware Kit

UPC

781810011973

UPC 14 Digit GTIN

00781810011973

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

20

Dimension - Taille des filets

1/4 - 20

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Matériel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12