HUBBELL CANADA
Image of VR3034 Réceptacle 30A 3 pôles 4 fils - Type AT, VR3034

Réceptacle 30A 3 pôles 4 fils - Type AT, VR3034

Marque: Killark

No de catalogue: VR3034

Prises de courant 30A 3-pôles 4-fils - Type AT.

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle basculant et de couvercle à vis.
  • Une encoche brevetée dans le bras du capuchon le maintient ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien.
  • Classification Type 4X lorsqu'il est inséré dans la prise VersaMate et que l'anneau de verrouillage est serré.
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite une usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et la douille.
  • Les bornes de type "Sécurité accrue" du boîtier avec des nervures de préhension serrent solidement les conducteurs.
  • Les boîtiers sont livrés avec une vis de mise à la terre verte.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR3034

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate Series

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

UPC

783936078823

Dimensions

Dimensions

3.25 po x 3.41 po x 3.89 po

Hauteur

3.89 in

Largeur

3.41 in

Longueur

3.25 in

Poids

1.48 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant