HUBBELL CANADA
Image of GFWRST15LA Réceptacle autotest, GFCI, WR 15A, GFWRST15LA
Image of GFWRST15LA Réceptacle autotest, GFCI, WR 15A, GFWRST15LA
play
Autoguard GFCI Receptacles

Réceptacle autotest, GFCI, WR 15A, GFWRST15LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFWRST15LA

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, WR, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, amande clair.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Répond aux exigences de NEC pour la résistance aux intempéries (406.9), la résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Protège contre la ligne et l'inversion de charge, pas de puissance au face ou en aval si le dispositif est mal câblé

Général

Catalog Number

GFWRST15LA

Couleur

Amande Clair

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Résistant aux intempéries

UPC

883778122453

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10