HUBBELL CANADA
Image of GFTWRST82BK Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Self Test 15A, GFTWRST82BK
Discontinué

Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Self Test 15A, GFTWRST82BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST82BK

Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, noir.

Général

Catalog Number

GFTWRST82BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

783585485270

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10