HUBBELL CANADA
Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Self Test, IG 20A, GFTWRST83IG
Image of GFTWRST83IG Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Self Test, IG 20A, GFTWRST83IG
Image of GFTWRST83IG Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Self Test, IG 20A, GFTWRST83IG
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
Discontinué

Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Self Test, IG 20A, GFTWRST83IG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST83IG

Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, IG, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Brun.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Conception brevetée d'obturateur pour une protection Inviolable 
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation au face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number

GFTWRST83IG

Couleur

Brun

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Isolated Ground

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

783585485546

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10