Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL67W47
Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.
Catalog Number
HBL67W47
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
2-Pole
Type
prise
Type d'article
Prise Twist-Lock® étanche de 20A
UPC
783585456669
Dimensions
4.56 po x 3.10 po x 2.92 po
Hauteur
2.92 in
Largeur
3.1 in
Longueur
4.56 in
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L5-20R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
810
Quantité dans l'emballage
5