Marque: Burndy
No de catalogue: YSV1418
YSV1418.
Application
For Splicing Two Different Size Wires
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSV1418
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYREDUCER
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Type
Splice
UPC
781810026397
UPC 14 Digit GTIN
00781810026397
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
0.15 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.12 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.27 in
Tension maximale
35000 V
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
1000