Marque: Burndy
No de catalogue: YSR3431LTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR3431LTCKITC
Code de couleur
Brown, Red
Code de couleur - côté A
Brown
Code de couleur - côté B
Red
Indice de matrice
20/18
Indice de matrice - Élément A
20
Indice de matrice - Élément B
18
Indice de matrice côté barre
20
Indice de matrice côté dérivation
18
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYREDUCER™
Températures nominales
194
Type de fini
UPC
781810344873
UPC 14 Digit GTIN
00781810344873
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-11/16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
1.49 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.60 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500 KCMIL-350 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
N/A
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
350 kcmil
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
1728
Quantité dans l'emballage
12