HUBBELL CANADA
Image of RE106S Réducteur en acier de 4" à 2", RE106S

Réducteur en acier de 4" à 2", RE106S

Marque: Killark

No de catalogue: RE106S

Réducteur en acier de 4" à 2"

  • Filetage conique (NPT)
  • douille interne lisse qui protège les conducteurs
  • fileté pour conduit rigide ou IMC.

Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.

Général

Catalog Number

RE106S

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

RE

Type

Reducing Bushing

Type de fini

UPC

783936173856

Dimensions

Poids

0.75 lb

Taille du moyeu

4" to 2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10