Marque: Killark
No de catalogue: RE108S
Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.
Catalog Number
RE108S
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
RE
Type
Reducing Bushing
Type de fini
UPC
783936173870
Poids
0.75 lb
Taille du moyeu
4" to 3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10