Marque: Burndy
No de catalogue: YS34FXLTCKITC
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YS34FXLTCKITC
Code de couleur
Blue
Code de couleur - côté A
Blue
Code de couleur - côté B
Blue
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
19
Indice de matrice côté barre
19;L80
Indice de matrice côté dérivation
19;L80
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Températures nominales
194
Type
YS-TC
Type de fini
UPC
781810344040
UPC 14 Digit GTIN
00781810344040
Dimension - BB Longueur en pouces
1.60 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.6
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
373 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
90
Nombre de paquets minimum
12
Quantité dans l'emballage
1