Marque: Burndy
No de catalogue: YS6CFXLTCKITC
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Catalog Number
YS6CFXLTCKITC
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
7
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Températures nominales
194
Type
YS-TC
Type de fini
UPC
781810346457
UPC 14 Digit GTIN
00781810346457
Dimension - BB Longueur en pouces
0.73 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.70 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25