HUBBELL CANADA
Image of RW1007 RÉDUCTION DE LA RONDELLE 1.00IN À 0.75IN, RW1007

RÉDUCTION DE LA RONDELLE 1.00IN À 0.75IN, RW1007

Marque: TradeSelect

No de catalogue: RW1007

RÉDUCTION DE LA RONDELLE 1.00IN À 0.75IN.

Trade size: 1 x 3/4", Carton Quantity: 250, Case Quantity: 5000

Général

Application

For use when raceway is smaller in trade size than the trade size of the knockout it is intended to enter

Catalog Number

RW1007

Matériau

Steel

Type

Reducing Washer

UPC

626463036372

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Quantité dans l'emballage

250