HUBBELL CANADA
Image of RW2005 RÉDUCTION DE LA RONDELLE 2.00IN À 0.50IN, RW2005

RÉDUCTION DE LA RONDELLE 2.00IN À 0.50IN, RW2005

Marque: TradeSelect

No de catalogue: RW2005

RÉDUCTION DE LA RONDELLE 2.00IN À 0.50IN.

Trade size: 2" x 1/2", Carton Quantity: 50, Case Quantity: 500

Général

Application

For use when raceway is smaller in trade size than the trade size of the knockout it is intended to enter

Catalog Number

RW2005

Matériau

Steel

Type

Reducing Washer

UPC

626463036457

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Quantité dans l'emballage

50