HUBBELL CANADA
Image of VMPA40 RÉFLECTEUR D'ANGLE VM EN FIBRE DE VERRE, VMPA40
Liquidation

RÉFLECTEUR D'ANGLE VM EN FIBRE DE VERRE, VMPA40

Marque: Killark

No de catalogue: VMPA40

RÉFLECTEUR D'ANGLE VM EN FIBRE DE VERRE.

Réflecteur série VM

Général

Catalog Number

VMPA40

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

VM Series

Type de fini

Natural

UPC

783936995441

Dimensions

Poids

2.47 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5