HUBBELL CANADA
Réglage manuel, 30A, 120V CA, L5-30, longueur de cordon 2', GFPILST30125LKM
Image of GFPILST30125LKM Réglage manuel, 30A, 120V CA, L5-30, longueur de cordon 2', GFPILST30125LKM
Image of GFPILST30125LKM Réglage manuel, 30A, 120V CA, L5-30, longueur de cordon 2', GFPILST30125LKM

Réglage manuel, 30A, 120V CA, L5-30, longueur de cordon 2', GFPILST30125LKM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPILST30125LKM

Cordon DDFT robuste Circuit Guard®, Twist-Lock®, réglage manuel, 30A, 120V CA, L5-30, longueur de cordon 2', 10/3 SJGOOW, noir.

Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.

  • Boîtier stabilisé aux UV à fort impact pour une longue durée de vie
  • TYPE 4x et 6P pour emplacements humides évalués pour les applications intérieures/extérieures
  • Lumière rouge clignotante et alarme sonore en option
  • Protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre
  • Fonctionnalité d'auto-test conformément à la norme UL 943

La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

GFPILST30125LKM

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Couleur

Noir

Matériau

Non-Metallic

Série

Extra Heavy Duty

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Type

Manual Set

Type

Locking

UPC

783585703053

Dimensions

Poids

2.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

1 PH

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Norme(s) de l'industrie

UL 943

Liée à l'opération

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

160

Quantité dans l'emballage

1