Marque: Burndy
No de catalogue: AYPO900
Application
Wire Termination
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
AYPO900
Code de couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Under Review
Indice de matrice
303
Isolation
Marque des goujons
CONNECTOR
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYPLUG™
Températures nominales
194
Type
Aluminum Pin Adapters
Type d'isolant
TPV
Type de fini
Type de goupille
Solid
Type de terminal
Pin
UPC
621945437395
UPC 14 Digit GTIN
00621945437395
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
1.50 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-3/8 in
Dimension - P en pouces
1.82 in
Tailles de tiges équivalentes
650 kcmil
Tension maximale
35000 V
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
900 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
900 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
900 KCMIL
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
-
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
900 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
900 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
-
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Under Review
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6