HUBBELL CANADA
Image of GUM-0-EX Raccord 4", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation, GUM-0-EX

Raccord 4", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation, GUM-0-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUM-0-EX

Raccord 4", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable
  • Certifié QUAD LISTED

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Catalog Number

GUM-0-EX

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUM

Type

Union mâle-femelle

Type de fini

UPC

783936071855

Dimensions

Poids brut de l'emballage

4

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

ITS09ATEX16417U

Numéro de dossier « IECE »

IECExITS09.0024U